商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Replacement Relay, 1 pole, Plug-in terminal, With latching lever, Contact material Ag alloy, 21 VDC

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 730

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/04

Ratings

Terminal structurePlug-in terminal
ContactContact formSPDT
Contact materialAg alloy

Performance

Mounting methodSocket

Dimensions

情報更新:2025/09/04

Outline drawing

Terminal arrangement and internal connection

情報更新:2025/09/04

Terminal arrangement and internal connection
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No