商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Line Scanning Camera CameraLink Model, Color, Resolution 4K, Pixel size 7 µm, Dual, F-mount
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Camera type | Color |
|---|---|
| Number of lines | 2 |
| Pixel size | 7 µm |
| Lens mount | F-mount |
| Image sensor type | DR-RGB |
| Image width | 4096 pixels |
| Scan frequency | 75 kHz |
| Interface | Camera Link |
| Degree of protection (IP) | IP10 |
| Scan type | Line scan |