商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Camera, Color, 5 million pixels
在庫/販売状況
2026/03/27 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Camera type | Color |
|---|---|
| Number of pixels | 5.0 MP |
| Pixel size | 3.45 µm |
| Lens mount | C-mount |
| Image sensor type | CMOS |
| Image sensor format | 2/3" |
| Image height | 2048 pixels |
| Image width | 2448 pixels |
| Frame rate | 21.9 fps |
| Shutter type | Global |
| Interface | GigE |
| Degree of protection (IP) | IP30 |
| Scan type | Area scan |