商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Smart Camera, 64-bit OS model (second generation), C Mount Model, Color, 1.6 million pixels, Global shutter

Smart Camera, 64-bit OS model (second generation), C Mount Model, Color, 1.6 million pixels, Global shutter

在庫/販売状況

2026/11/17 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/10/27

Camera type Color
Number of pixels 1.6 MP
Pixel size 3.45 µm
Lens mount C-mount
Illumination None
Image sensor type CMOS
Image sensor format 1/2.9"
Image height 1080 pixels
Image width 1440 pixels
Frame rate 224 fps
Shutter type Global
Degree of protection (IP) IP40
Communication port(s) EtherNet/IP
Ethernet TCP/IP
PROFINET Slave
Serial RS-232C
Communication option(s) EtherCAT Slave

CAD

情報更新:2026/10/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品