商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Smart Camera, 64-bit OS model, All-in-one Models with Lens and Lighting Modules, Color, 1.6 million pixels, Global shutter, Standard lens module (autofocus), Focal length: 9mm, Light color: Multi color

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Camera type Color
Number of pixels 1.6 MP
Pixel size 3.45 µm
Lens mount Other
Autofocus TRUE
Lens type Motorized
Focal length 9 mm
Focus distance 60-1000 mm
Illumination Multi-coloured LED
Image sensor type CMOS
Image sensor format 1/2.9"
Image height 1080 pixels
Image width 1440 pixels
Frame rate 224 fps
Shutter type Global
Degree of protection (IP) IP67
Communication port(s) Ethernet TCP/IP
EtherNet/IP
PROFINET Slave
Serial RS-232C
Communication option(s) EtherCAT Slave

CAD

情報更新:2023/4/3

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品