商品概要
画像をクリックすると大きくなります
FHセンサコントローラ, Liteコントローラ, Intel® Atom® プロセッサー 2コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 4台
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/18
| 種類 | Lite |
|---|---|
| CPU | Intel® Atom™ |
| AIキズ抽出フィルタ | FALSE |
| AIファインマッチング | FALSE |
| メモリ容量 | 32 GB RAM (non ECC) |
| カメラ接続数 | 4 |
| 出力 | PNP/NPN |
| 通信インタフェース | Ethernet TCP/IP EtherNet/IP PROFINET Slave Serial RS-232C USB |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |