商品概要
画像をクリックすると大きくなります
FHセンサコントローラ, 高速コントローラ, Intel® Core (TM) i7 プロセッサー 8コア, AIファインマッチング 使用可, カメラ台数 4台
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/18
| 種類 | High |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7 |
| AIキズ抽出フィルタ | TRUE |
| AIファインマッチング | TRUE |
| メモリ容量 | 8 GB RAM (non ECC) |
| カメラ接続数 | 4 |
| 出力 | PNP/NPN |
| 通信インタフェース | EtherCAT Slave Ethernet TCP/IP EtherNet/IP PROFINET Slave Serial RS-232C USB |