商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートカメラ, Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP(TM)対応, オートフォーカス, 広視野(5.2mm焦点距離レンズ), 120万画素, モノクロセンサ, スタンダード照明(外側LED: 白色LED), ソフトウェアライセンス: ビジョンツール、コード読取り/検証ツール
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| カラー/モノクロ | Monochrome |
|---|---|
| 画素数 | 1.2 MP |
| オートフォーカス | TRUE |
| 焦点距離 | 5.2 mm |
| カメラ設置距離 | 50-300 mm |
| 照明色 | White LED |
| 撮像素子(センサ) | CMOS |
| 有効画素数(V) | 960 pixels |
| 有効画素数(H) | 1280 pixels |
| フレームレート | 40 fps |
| インタフェース | Global |
| 保護構造 | IP65/IP67 |
| 通信インタフェース | Ethernet TCP/IP EtherNet/IP PROFINET Slave Serial RS-232C |
| ソフトウェアオプション | AutoVISION |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
