商品概要
画像をクリックすると大きくなります
モジュール型温度調節計, 電圧出力(SSR駆動用)/トランジスタ出力, 制御 2点, スクリューレスクランプ端子, CT入力 2点, EV入力 2点
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 52,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
定格
| 形状 | モジュールタイプ | |
|---|---|---|
| 定値/プログラム | 定値タイプ | |
| 電源電圧 | DC24V | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 2.5W以下 (最大負荷時) | |
| 入力 | 入力点数 | 2点 |
| 温度入力 | 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ | |
| アナログ入力 | 4~20mA、0~20mA | |
| 入力インピーダンス | 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上 | |
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング、セルフチューニング機能つき) | |
| 制御出力 | 制御出力総点数 | 2点 |
| 制御出力(1) | 電圧出力(SSR駆動用)2点 | |
| 制御出力(2) | トランジスタ出力2点 | |
| 電圧出力(SSR駆動用) | 2点 DC12V±15% 最大負荷電流21mA PNPタイプ(短絡保護回路付き) | |
| トランジスタ出力 | 2点 最大使用電圧: DC30V 最大負荷電流: 100mA | |
| イベント入力 | 2点 有接点入力: ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上 無接点入力: ON: 残留電圧1.5V以下、OFF: 漏れ電流0.1mA以下 短絡電流: 約4mA(1接点あたり) | |
| サンプリング周期 | 250ms | |
| 調節感度 | 0.1~999.9EU(0.1EU単位) | |
| 比例帯(P) | 0.1~999.9EU(0.1EU単位) | |
| 積分時間(I) | 0~3999s(1s単位) | |
| 微分時間(D) | 0.0~999.9s(0.1s単位) | |
| 制御周期 | 0.5s、1~99s (1s単位) | |
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V 絶縁抵抗計にて) | |
| 耐電圧 | AC600V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保護構造 | リアケース: IP20、端子部: IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 10万回) | |
| 端子形状 | スクリューレスクランプ端子台 | |
| 質量 | 約160g | |
| 別売品 | 電流検出器(CT): E54-CT1/E54-CT3/E54-CT1L/E54-CT3L サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4 USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ1 形G3ZA接続ケーブル: EJ1C-CBLA050 支持レール: PFP-50N/PFP-100N エンドユニット: EJ1C-EDUA-NFLK/EJ1C-EDUC-NFLK | |
精度
| 指示精度 | 熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力: (±0.2%FS)±1ディジット以下 (K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、Lは、±2℃±1ディジット以下。K(-199.9~999.9℃レンジ)は、(±0.5%PVまたは±1℃の大きい方)±10ディジット以下。K(-100℃以下)は、±2℃±10ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。W/Cは、(±0.5%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.5%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。) |
|---|---|
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対: 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(1線あたり100Ω以下) 白金測温抵抗体: 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(1線あたり10Ω以下) |
通信性能
| 伝送路接続 | マルチポイント(RS-485) |
|---|---|
| 通信方式 | RS-485(2線式半二重) |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| プロトコル | ポートA/形G3ZA接続ポート: CompoWay/F、ポートB: CompoWay/F、Modbus |
| 通信速度 | ポートA: 38400bps (固定) ポートB: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps 形G3ZA接続ポート: 57600bps (固定) |
| 伝送コード | ポートA/形G3ZA接続ポート: ASCⅡ(CompoWay/F時) ポートB: ASCⅡ(CompoWay/F時)、RTU(Modbus時) |
| データビット長 | ポートA/形G3ZA接続ポート: 7ビット ポートB: 7、8ビット |
| ストップビット長 | ポートA/形G3ZA接続ポート: 2ビット ポートB: 1、2ビット |
| 誤り検出 | ポートA/形G3ZA接続ポート: 垂直パリティ(偶数) ポートB: 垂直パリティ(なし、偶数、奇数) BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時 CRC-16 Modbus時 |
| フロー制御 | なし |
| リトライ機能 | なし |
| 並列接続数 | ポートA: 64台(128ch、通信の接続はエンドユニットのポートA経由) ポートB: 64台(128ch、通信の接続はエンドユニットのポートB経由) 形G3ZA接続ポート: 8台(通信の接続は基本ユニットの形G3ZA接続ポート経由) |
| 通信レスポンス/送信待ち時間 | ポートA: 1~99ms(初期値 1ms) ポートB: 0~99ms(初期値 5ms) |
ヒータ断線・SSR故障検出
| CT入力(ヒータ電流検出用) | 2点 |
|---|---|
| 最大ヒータ電流 | AC100A |
| 入力電流値指示精度 | (±5.0A)±1ディジット以下 |
| ヒータ断線・SSR故障検出 | 0.1~99.9A(0.1A単位) 0.0A: ヒータ断線警報出力はOFF 100.0A: ヒータ断線警報出力はON 検出最小ON時間: 100ms |
| SSR故障検出警報設定範囲 | 0.1~99.9A(0.1A単位) 0.0A: SSR故障警報出力はON 100.0A: SSR故障警報出力はOFF 検出最小OFF時間: 100ms |
外形図
情報更新:2025/11/04

接続図
情報更新:2025/11/04
入力レンジ
情報更新:2025/11/04
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |