商品概要

画像をクリックすると大きくなります

モジュール型温度調節計, 電流出力/トランジスタ出力, 制御 2点, M3端子, CT入力 なし, EV入力 2点

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 60,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状モジュールタイプ
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力2.5W以下 (最大負荷時)
入力入力点数2点
温度入力熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ
白金測温抵抗体: Pt100、JPt100
非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力4~20mA、0~20mA
入力インピーダンス電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング、セルフチューニング機能つき)
制御出力制御出力総点数2点
制御出力(1)電流出力2点
制御出力(2)トランジスタ出力2点
トランジスタ出力2点
最大使用電圧: DC30V
最大負荷電流: 100mA
電流出力2点
DC4~20mA/DC0~20mA、負荷500Ω以下、分解能: 約10000
イベント入力2点
有接点入力: ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上
無接点入力: ON: 残留電圧1.5V以下、OFF: 漏れ電流0.1mA以下
短絡電流: 約4mA(1接点あたり)
サンプリング周期250ms
調節感度0.1~999.9EU(0.1EU単位)
比例帯(P)0.1~999.9EU(0.1EU単位)
積分時間(I)0~3999s(1s単位)
微分時間(D)0.0~999.9s(0.1s単位)
制御周期0.5s、1~99s (1s単位)
マニュアルリセット値0.0~100.0%(0.1%単位)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500V 絶縁抵抗計にて)
耐電圧AC600V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動誤動作: 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃誤動作: 150m/s2、6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
3年保証時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲25~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数: 10万回)
端子形状M3端子
質量約160g
別売品サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4
USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ1
形G3ZA接続ケーブル: EJ1C-CBLA050
支持レール: PFP-50N/PFP-100N
エンドユニット: EJ1C-EDUA-NFLK/EJ1C-EDUC-NFLK

精度

指示精度熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: (±0.2%FS)±1ディジット以下
(K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、Lは、±2℃±1ディジット以下。K(-199.9~999.9℃レンジ)は、(±0.5%PVまたは±1℃の大きい方)±10ディジット以下。K(-100℃以下)は、±2℃±10ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。W/Cは、(±0.5%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.5%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。)
信号源抵抗の影響熱電対: 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(1線あたり100Ω以下)
白金測温抵抗体: 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(1線あたり10Ω以下)

通信性能

伝送路接続マルチポイント(RS-485)
通信方式RS-485(2線式半二重)
同期方式調歩同期
プロトコルポートA/形G3ZA接続ポート: CompoWay/F、ポートB: CompoWay/F、Modbus
通信速度ポートA: 38400bps (固定)
ポートB: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
形G3ZA接続ポート: 57600bps (固定)
伝送コードポートA/形G3ZA接続ポート: ASCⅡ(CompoWay/F時)
ポートB: ASCⅡ(CompoWay/F時)、RTU(Modbus時)
データビット長ポートA/形G3ZA接続ポート: 7ビット
ポートB: 7、8ビット
ストップビット長ポートA/形G3ZA接続ポート: 2ビット
ポートB: 1、2ビット
誤り検出ポートA/形G3ZA接続ポート: 垂直パリティ(偶数)
ポートB: 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時
CRC-16 Modbus時
フロー制御なし
リトライ機能なし
並列接続数ポートA: 64台(128ch、通信の接続はエンドユニットのポートA経由)
ポートB: 64台(128ch、通信の接続はエンドユニットのポートB経由)
形G3ZA接続ポート: 8台(通信の接続は基本ユニットの形G3ZA接続ポート経由)
通信レスポンス/送信待ち時間ポートA: 1~99ms(初期値 1ms)
ポートB: 0~99ms(初期値 5ms)

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

入力レンジ

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No