商品概要

画像をクリックすると大きくなります

End Unit, Connector terminals

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,700

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesEJ1N-TC
Output2 auxiliary outputs (Transistor)
Power supply voltage24 VDC
InterfaceRS-485
Insulation resistance20 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween current-carrying terminals: 600 VAC 50/60 Hz 1 min
Ambient temperature (Operating)-10 to 55 ℃
For 3-year warranty: -10 to 50 ℃
Ambient temperature (Storage)25 to 65 ℃
Ambient humidity (Operating)25 to 85 %
Vibration resistanceMalfunction: 10 to 55 Hz, 20 m/s2 for 2 h each in X, Y, and Z directions
DimensionsWidth15.7 mm
Height95.4 mm
Depth79.7 mm
WeightApprox. 70 g
External connection methodConnector terminals

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No