商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Photomicrosensor, Slot type, Through-beam, T-shaped (slot center 10 mm), Sensing distance: 5 mm (slot width), Light-ON/Dark-ON (2 outputs), Indicator: Incident light, PNP output, Connector model
在庫/販売状況
2026/03/17 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,280 |
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04