商品概要

画像をクリックすると大きくなります

超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, U型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, PNP出力, ロボットコード引き出しタイプ, 1m

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,730
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
Yes No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No