商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ウエハキャリア着座センサ, 反射形, 検出距離: 0~3mm, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2025/12/08 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,750 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 発光方式 | 変調光 | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 反射形 | |
| 検出距離 | 反射率90%の白色紙15×15mm: 0~5mm 反射率10%の黒色紙15×15mm: 0~3mm | |
| 動作モード | ウエハキャリアがあるときにON | |
| 標準検出物体 | ウェハキャリア (不透明体、透明体) | |
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
| 表示灯 | 物体検出時点灯(橙色) | |
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下 | |
| 消費電流 | 30mA以下 | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 |
| 負荷電源電圧 | DC5~24V | |
| 負荷電流 | 100mA以下 | |
| 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流40mA時: 0.4V以下 | |
| 応答時間 | 5ms以下 | |
| 受光面照度 | 白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時: -10~55℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 耐久: 1~500Hz 片振幅 1.0mm または加速度 150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IP30 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | |
| コード長 | 2m | |
| 質量 | 本体: 約43g ガイド: 約9g | |
| 材質 | ケース: テトラフルオロエチレン-エチレン共重合体(ETFE) 底板: ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/07/25
入出力段回路図
情報更新:2024/07/25
出力回路
タイムチャート
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/12/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |