商品概要

画像をクリックすると大きくなります

超小型ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ20, 軸出し, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC5V, コード引き出しタイプ, 1m

推奨代替機種情報2026/10/18 15:17 情報更新

推奨代替機種はマイクロテック・ラボラトリー株式会社様製 MES-12-360P C(E6J-C)となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

超小型ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ20, 軸出し, NPNオープンコレクタ出力, 360P/R, DC5V, コード引き出しタイプ, 1m

在庫/販売状況

2026/10/19 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替機種
受注終了予定 2027年3月
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 -
標準価格(税別) ¥ 37,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
直径φ20mm
電源電圧DC5V±5%
消費電流40mA以下
分解能360P/R
突入電流約3A (10µs)
出力相A、B、Z相
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ
印加電圧DC24V以下
出力電流20mA以下
残留電圧0.5V以下 (負荷電流20mA時)
最高応答周波数100kHz (Z相リセットを行う場合は50kHz)
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°
出力立ち上がり、立ち下がり時間2µs以下 (コード長1m、負荷電流20mA)
起動トルク1mN.m以下
慣性モーメント0.045×10-7 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 1.9N
スラスト: 1.9N
許容最高回転数6000r/min
保護回路電源逆接続保護
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -20~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗コンデンサアースにつき除外
耐電圧コンデンサアースにつき除外
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP40
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)
材質ケース: アルミニウム
本体: アルミニウム
シャフト: SUS404
質量梱包状態: 約40g
付属品取扱説明書、カプリング、L字レンチ(M0.9)

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

接続仕様図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No