商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ40, ラインドライバ出力, 40P/R, DC5V, A/-A/B/-B/Z/-Z相, コード引き出しタイプ, 0.5m
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 23,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ40mm | |
電源電圧 | DC5V±5% リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 160mA以下 | |
分解能 | 40P/R | |
突入電流 | 約9A (0.3ms) | |
出力相 | A、-A、B、-B、Z、-Z相 | |
制御出力 | 出力形式 | ラインドライバ出力(AM26LS31相当) |
出力電圧 | Vo: 2.5V以上 Vs: 0.5V以下 | |
出力電流 | Hレベル(Io): -20mA Lレベル(Is): 20mA | |
原点位置ポイント | あり | |
最高応答周波数 | 100kHz | |
出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 0.1µs以下 (コード長2mまで、Io=-20mA、Is=20mA) | |
起動トルク | 0.98mN.m以下 | |
慣性モーメント | 3×10-7 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 30N スラスト: 20N | |
許容最高回転数 | 6000r/min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP50 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 0.5m) | |
材質 | ケース: ABS 本体: アルミニウム シャフト: SUS420J2 | |
質量 | 梱包状態: 約100g | |
付属品 | 取扱説明書、カプリング、六角スパナ |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |