商品概要
デジタルサーモ, 温度範囲 -40.0~40.0℃
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,700 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
定格
| 形状 | 48×36×31mm(パネル取りつけタイプ) | |
|---|---|---|
| 入力 | 入力点数 | 1点 |
| 温度入力 | 素子互換式サーミスタ -40.0~40.0℃ | |
| 指示方式 | LCDデジタル全指示 文字高さ 12mm | |
| サンプリング周期 | 2s | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 294m/s2、6方向 各3回 誤動作: 98m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH | |
| 保護構造 | 前面: IP40、端子部: IP00 | |
| ケース色 | ライトグレー(マンセル5Y8.5/1) | |
| 付属品 | 取りつけ金具、ローレットねじ | |
| 質量 | 約85g (金具含む) | |
| 別売品 | 取りつけ金具: Y92H-11 | |
精度
| 指示精度 | サーミスタ: ±(1℃+1ディジット)以下 (ただし、+20~+40℃は、±(2℃+1ディジット)以下。) |
|---|---|
| 温度/電圧の影響 | サーミスタ: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 |
| 電磁妨害の影響 | サーミスタ: (±1%PV あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 |
外形図
情報更新:2025/11/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
