商品概要
画像をクリックすると大きくなります
出力ユニット, リニア電圧出力, DC0~10V
推奨代替機種情報2026/10/18 15:18 情報更新
推奨代替機種はE5ED-HCX□, -HCQ□, -HCC□ 電流出力を持つ商品をご検討ください。(ES100P)となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
出力ユニット, リニア電圧出力, DC0~10V
在庫/販売状況
2026/10/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2028年3月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,600 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| 代表使用シリーズ | E5AK、E5EK、ES100P、ES100X |
|---|---|
| 出力 | リニア電圧出力: DC0~10V(負荷1kΩ以上) |
| 分解能 | 2600 |
|---|
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
