商品概要

Low-cost Temperature Sensor, Platinum resistance thermometer Pt100, Exposed-lead model with Screw (Ferrule), Temperature range: -50 to +250 ℃, Protective tubing (SUS316): 4 dia. x 65 mm, Lead wire: 2 m

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/09

Ratings / Performance

Temperature range-50 to 250 ℃
Lead wire specificationsInsulationFluororesin covered
Length2 m
Temperature range-50 to 150 ℃
ConstructionProtective tubing materialSUS304
Terminal typeExposed-lead model (Ferrule)

Dimensions

情報更新:2025/09/09

Dimensions

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/15

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No