商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Waterproof Temperature Sensor, Platinum resistance thermometer Pt100, FEP-molded model (Completely Waterproof), Exposed-lead model (Crimping terminal Y type for M3.5), Temperature range: -50 to +180 ℃, Lead wire: 6 m

在庫/販売状況

2026/03/03 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/09

Ratings / Performance

Temperature range-50 to 180 ℃
Lead wire specificationsInsulationFluororesin (FEP) cover (with outer cover)
Length6 m
Temperature range-50 to 180 ℃
ConstructionProtective tubing materialFluororesin (FEP) tube (element: fluororesin mold (FEP))
Terminal typeExposed-lead Models (Y-type crimp terminal for M3.5)

Dimensions

情報更新:2025/09/09
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No