商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Sheathed Temperature Sensor, Platinum Resistance Thermometers Pt100, Exposed-lead Models (Crimping terminal Y type for M3.5), Temperature range: −196 to +450 ℃ (in dry air), Protective tubing (SUS316): 3.2 dia. x 150 mm, Lead wire: 2 m

在庫/販売状況

2026/03/04 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

Ratings / Performance

情報更新:2025/09/09

Ratings / Performance

Temperature rangeIn dry air: -196 to 450 ℃
Lead wire specificationsInsulationFully vinyl insulation
Length2 m
Temperature range-20 to 70 ℃
ConstructionProtective tubing materialSUS316
Terminal typeExposed-lead Models (Y-type crimp terminal for M3.5)
Accessories/Sold separateSold separateLoose flange: MF-1 D = 3.2

Dimensions

情報更新:2025/09/09
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
No No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No