商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Sheathed Temperature Sensor, Heat resistive, For packaging machines, Thermocouple K (CA), Exposed-lead model (Y-type crimp terminals for M3.0), Temperature range: 0 to +650 ℃, Protective tubing: 1 dia. x 6 cm, Lead wire: 1 m
在庫/販売状況
2025/12/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,300 |
詳細情報
Ratings / Performance
情報更新:2025/09/09
Ratings / Performance
| Temperature range | 0 to 650 ℃ | |
|---|---|---|
| Lead wire specifications | Heat resistant | For Heat resistive |
| Insulation | PFA glass wool covered with external shield of stainless steel | |
| Length | 1 m | |
| Temperature range | 0 to 200 ℃ | |
| Construction | Protective tubing material | ASTM316L |
| Terminal type | Exposed-lead model (Y-type crimp terminal for M3) | |
| Accessories/Sold separate | Sold separate | Compensating conductors: WCAG-40 WCAH6-N WCAH-N |
Dimensions
情報更新:2025/09/09
Dimensions

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/12/17
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |