商品概要
画像をクリックすると大きくなります
カラーマーク検出・小型光電センサ, 拡散反射形(マークセンサ), 検出距離 12±2mm, NPN出力, コード引き出しタイプ, 5m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 26,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/10
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 拡散反射形(マーク検出) |
| 検出距離 | 10~14mm |
| 投光スポット径 | φ2mm以下 |
| 光源 | 白色発光ダイオード (450-700 nm) |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
| 消費電流 | 25mA以下 |
| 消費電力 | 750mW以下(DC30V) |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 2V以下 |
| 動作モード | ティーチング順序で設定 |
| 保護回路 | 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 50µs以下 |
| 感度調整 | ティーチング方式 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -40~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 IP69K (DIN40050-9規格) |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 5m) |
| 表示灯 | 動作表示灯(黄)、安定表示灯(緑)、ティーチング表示灯(赤) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 材質 | ケース: SUS316L レンズ部: メタクリル樹脂 表示部: ポリエーテルサルフォン ボタン: フッ素ゴム ケーブル: 塩化ビニル |
外形図
情報更新:2025/11/10

出力段回路図
情報更新:2025/11/10

タイムチャート
情報更新:2025/11/10

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |