商品概要

画像をクリックすると大きくなります

透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 500mm(反射板 形E39-RP1使用), NPN出力, ティーチング方式, M8コネクタタイプ

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 23,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

形状角型
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離反射板E39-RP1使用: 100~500mm
標準検出物体φ65mmの透明丸型ペットボトル500ml
指向角本体: 3~10°
反射板: 30°
光源赤色発光ダイオード (650 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流15mA以下
消費電力450mW以下(DC30V)
制御出力NPNオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 2V以下
動作モード入光ON/遮光ON ケーブル切替式
保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整ティーチング方式
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲反射板E39-RP1使用: -40~60℃
反射板E39-RSP1/E39-RP37使用: -25~55℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
DIN40050-9: IP69K
接続方式M8コネクタタイプ
表示灯動作表示灯(黄)、安定表示灯(緑)、ティーチング表示灯(赤)
質量梱包状態: 約35g
付属品取扱説明書
材質ケース: SUS316L
レンズ部: メタクリル樹脂
表示部: ポリエーテルサルフォン
ボタン: フッ素ゴム
ケーブル: 塩化ビニル

外形図

情報更新:2025/11/10

出力段回路図

情報更新:2025/11/10

タイムチャート

情報更新:2025/11/10

平行移動特性

情報更新:2025/11/10

距離特性

情報更新:2025/11/10

受光出力-距離特性
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No