商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Compact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier, Square type, Sensing distance: 15 m, PNP open collector, Pre-wired M8 connector, 0.3 m
在庫/販売状況
2025/10/23 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | △ |
標準価格(税別) | ¥ 13,700 |
詳細情報
- Ratings/Performance
- Dimensions
- Output circuit diagram
- Timing chart
- Parallel operating range
- Setting distance
- RoHS/REACH対応状況
- 規格認証/適合状況
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/04
Shape | Square type |
---|---|
Sensing method | Through-beam type |
Sensing distance | 15 m |
Standard sensing object | Opaque: 12 mm dia. min. |
Directional angle | Emitter: 3 to 15 ° Receiver: 3 to 15 ° |
Light source | Infrared LED (870 nm) |
Power supply voltage | 12 to 24 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. |
Current consumption | Emitter: 15 mA max. Receiver: 20 mA max. |
Control output | PNP open collector 26.4 VDC max. 100 mA max. Residual voltage: 1 V max. (Load current Less than 10 mA) Residual voltage: 2 V max. (Load current 10 to 100 mA) |
Operation mode | Light-ON/Dark-ON selectable |
Protective circuit | Output short-circuit protection, Output reverse polarity protection, Power supply reverse polarity protection |
Response time | Operate or reset: 1 ms max. |
Sensitivity setting | Single-turn adjustment |
Ambient illuminance | Incandescent lamp: 3,000 lx max. Sunlight: 10,000 lx max. |
Ambient temperature range (Operating) | -25 to 55 ℃ (with no icing) |
Ambient temperature range (Storage) | -40 to 70 ℃ (with no freezing or condensation) |
Ambient humidity range (Operating) | 35 to 85 % (with no condensation) |
Ambient humidity range (Strage) | 35 to 95 % (with no condensation) |
Insulation resistance | 20 MΩ min. (500 VDC megger) |
Dielectric strength | 1000 VAC 50/60 Hz 1 min |
Vibration resistance | Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h |
Shock resistance | Destruction: 500 m/s2 3 times each in X, Y and Z directions |
Degree of protection | IEC: IP67 |
Connection method | Pre-wired M8 connector models (Cable length 0.3 m) |
Indicator | Operation indicator (orange), Stability indicator (green), Power indicator (orange) |
Accessories | Instruction manual |
Material | Case: Polybutylene terephthalate (PBT) Lens: Denatured Polyarylate |
Dimensions
情報更新:2025/09/04

Output circuit diagram
情報更新:2025/09/04

Timing chart
情報更新:2025/09/04

Parallel operating range
情報更新:2025/09/04

Setting distance
情報更新:2025/09/04
Excess gain ratio vs. setting distance

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |