商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

形状角型
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離反射板E39-R1S使用: 100mm~4m
反射板E39-R1使用: 100mm~3m
標準検出物体φ75mm以上の不透明体
指向角2~10°
光源赤色発光ダイオード (660 nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流30mA以下
制御出力PNPオープンコレクタ
DC26.4V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満)
残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 1ms以下
感度調整単回転ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約65g
付属品取扱説明書
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: メタクリル樹脂

外形図

情報更新:2025/09/04

出力段回路図

情報更新:2025/09/04

タイムチャート

情報更新:2025/09/04

平行移動特性

情報更新:2025/09/04

距離特性

情報更新:2025/09/04

受光出力-距離特性
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No