商品概要
画像をクリックすると大きくなります
防油タイプ小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離: 150mm~3m(反射板 形E39-R1S使用), PNPオープンコレクタ, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | △ |
標準価格(税別) | ¥ 12,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 回帰反射形(MSR機能付き) |
検出距離 | 反射板E39-R1S使用: 150mm~3m 反射板E39-R1使用: 100mm~2m |
標準検出物体 | φ75mm以上の不透明体 |
指向角 | 2~10° |
光源 | 赤色発光ダイオード (660 nm) |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
消費電流 | 30mA以下 |
制御出力 | PNPオープンコレクタ DC26.4V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
保護回路 | 出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 |
感度調整 | 単回転ボリウム |
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結しないこと) |
保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 社内規格: 防油(ただし、コード部/コネクタ部を除く) |
接続方式 | M8コネクタ中継タイプ (コード長 0.3m) |
表示灯 | 動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) |
質量 | 梱包状態: 約30g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: メタクリル樹脂 |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

平行移動特性
情報更新:2024/07/25

距離特性
情報更新:2024/07/25
受光出力-距離特性

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |