商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Compact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier, Square type, Sensing distance: 100 mm to 4 m (when using the E39-R1S), PNP open collector, M12 Pre-wired Smartclick Connector Models, 0.3 m
在庫/販売状況
2025/11/05 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,500 |
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/11/05
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
関連商品
-
Mounting Bracket for Sensor
E39-L104 -
Horizontal Protective Cover Bracket
E39-L142 -
Compact Protective Cover Bracket
E39-L144 -
Mounting Bracket for Sensor
E39-L153 -
Horizontal Mounting Bracket
E39-L43 -
Metal Protective Cover Bracket
E39-L98 -
Reflector
E39-R10 -
Reflector
E39-R1K -
Reflector
E39-R1S -
Reflector
E39-R2 -
Small Reflector
E39-R3 -
Small Reflector
E39-R4 -
Reflector
E39-R9 -
Tape Reflector
E39-RS1 -
Tape Reflector
E39-RS2 -
Tape Reflector
E39-RS3