商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Compact Laser Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier, Through-beam, Response time: 1 ms, Sensing distance: 60 m, PNP output, M12 Standard Pre-wired Connector Models, 0.3 m
在庫/販売状況
2025/10/23 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 37,000 |
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |
関連商品
-
Mounting Bracket for Sensor
E39-L104 -
Horizontal Protective Cover Bracket
E39-L142 -
Sensor Adjuster
E39-L150 -
Sensor Adjuster
E39-L151 -
Horizontal Mounting Bracket
E39-L43 -
Back-mounting Bracket
E39-L44 -
Sensor Adjuster
E39-L93FH -
Sensor Adjuster
E39-L93FV -
Sensor Adjuster
E39-L93XY -
Mounting Bracket
E39-L96 -
Metal Protective Cover Bracket
E39-L98 -
Plug-in type Slit
E39-S65A