商品概要

画像をクリックすると大きくなります

レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ, 距離設定形(BGS), 応答時間 0.5ms, 検出距離 25~300mm, PNP出力, M8コネクタタイプ

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 35,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
検出方式距離設定形
検出距離白画用紙100×100mm: 25~300mm
黒紙100×100mm: 25~100mm
設定距離白画用紙100×100mm: 40~300mm
黒紙100×100mm: 40~100mm
投光スポット径φ0.5mm以下 (検出距離300mm)
最小検出物体φ0.2mm以上 (ピンゲージ (ステンレス) 300mm)
応差設定距離の5%以下
反射率特性(白黒誤差)5% (設定距離100mm)
光源赤色LD (655 nm)
レーザークラスIEC: クラス1
FDA: クラス1
JIS: クラス1
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流30mA以下
制御出力PNPオープンコレクタ
DC26.4V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満)
残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 0.5ms以下
感度調整5回転エンドレス・ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、氷結、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、氷結、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式M8コネクタタイプ
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約20g
付属品取扱説明書
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: 変性ポリアリレート

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

動作領域特性
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No