商品概要
小型アンプ内蔵光電センサ, 透明ペットボトルタイプ, 回帰反射形(MSR機能なし), 検出距離: 80~500mm(反射板 形E39-R1S使用), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ, UL規格認証品
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 18,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/04/03
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 回帰反射形(MSR機能なし) |
| 検出距離 | 80~500mm(反射板E39-R1S使用) |
| 光源 | 赤色発光ダイオード (660 nm) |
| 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p)10%以下 |
| 種類 | NPNオープンコレクタ |
| 負荷電源電圧 | DC26.4V以下 |
| 負荷電流 | 100mA以下 |
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流 10mA未満) 2V以下(負荷電流 10~100mA) |
| 動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
|---|---|
| 保護回路 | 出力短絡保護 出力逆接続保護 相互干渉防止機能 電源逆接続保護 |
| 感度調整 | 単回転ボリウム |
| 使用温度範囲 | -25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保護構造 | IP67 |
| 接続方式 | M8コネクタタイプ |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 材質 | (ケース) ポリブチレンテレフタレート (レンズ部) 変性ポリアリレート |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
