商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Amplifier, Enhanced timer function models, 1 channel, 1 output (PNP), Wire-saving Connector

Fiber Amplifier, Enhanced timer function models, 1 channel, 1 output (PNP), Wire-saving Connector

在庫/販売状況

2026/10/22 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/02/24

Product classification Enhanced timer function model
Input/Output 1 outputs
E32-T11R (Giga mode) 2000 mm
E32-D11R (Giga mode) 840 mm
Light source Red, 4-element LED
Emission wave length 625 nm
Power supply voltage 12 to 24 VDC
Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable
Mode PNP open collector
Response time (Operate) (Super-high-speed mode (SHS)) 50 µs
Response time (Reset) (Super-high-speed mode (SHS)) 50 µs
Mutual interference prevention 4
Ambient temperature (Operating) -25 to 55 ℃
Type of connection Wire-saving Connector
Materials (Case) Polycarbonate (PC)
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No