商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Amplifier, Standard Models, 1-channel, 1 output (NPN), M8 Connector

Fiber Amplifier, Standard Models, 1-channel, 1 output (NPN), M8 Connector

在庫/販売状況

2026/11/20 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 8,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/04/06

Product classification Standard model
Input/Output 1 outputs
E32-T11R (Giga mode) 2000 mm
E32-D11R (Giga mode) 840 mm
Light source Red, 4-element LED
Emission wave length 625 nm
Power supply voltage 12 to 24 VDC
Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable
Mode NPN open collector
Response time (Operate) (Super-high-speed mode (SHS)) 50 µs
Response time (Reset) (Super-high-speed mode (SHS)) 50 µs
Mutual interference prevention 4
Ambient temperature (Operating) -25 to 55 ℃
Type of connection M8 Connector
Materials (Case) Polycarbonate (PC)

CAD

情報更新:2026/2/2

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/18
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品