商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Ultracompact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier, Through-beam type, Sensing distance: 300 mm, PNP output, Dark-ON, Infrared light, M3 mounting, Pre-wired model, 2 m

在庫/販売状況

2025/10/23 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,850

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2024/07/25

ShapeSquare type
Sensing methodThrough-beam type
Sensing distance300 mm
Standard sensing objectOpaque, 2 mm dia. min.
Minimum sensing object2 mm min. dia. (Opaque)
Directional angleEmitter: 2 to 20 °
Receiver: 2 to 70 °
Light sourceInfrared LED (860 nm)
Power supply voltage12 to 24 VDC±10% ripple (p-p) 10% max.
Current consumptionEmitter: 10 mA max.
Receiver: 20 mA max.
Control outputPNP open collector
26.4 VDC max.
50 mA max.
Residual voltage: 1 V max. (Load current Less than 10 mA)
Residual voltage: 2 V max. (Load current 10 to 50 mA)
Operation modeDark-ON
Protective circuitOutput short-cut protection, Output reverse polarity protection, Power supply reverse polarity protection
Response timeOperate or reset: 1 ms max.
Ambient illuminanceIncandescent lamp: 5,000 lx max.
Sunlight: 10,000 lx max.
Ambient temperature range (Operating)-25 to 55 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient temperature range (Storage)-40 to 70 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient humidity range (Operating)35 to 85 % (with no condensation)
Ambient humidity range (Strage)35 to 95 % (with no condensation)
Insulation resistance20 MΩ min. (500 VDC megger)
Dielectric strength1000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistanceDestruction: 10 to 2000 Hz, 1.5 mm or 300 m/s2 double amplitude for 0.5 hours each in X, Y, and Z directions
Shock resistanceDestruction: 1000 m/s2 3 times each in X, Y and Z directions
Connection methodPre-wired models (Cable length 2 m)
IndicatorOperation indicator (orange), Stability indicator (green)
WeightPackage: Approx. 40 g
AccessoriesInstruction manual
MaterialCase: Polybutylene terephthalate (PBT)
Lens: Denatured Polyarylate
Display: Denatured Polyarylate

Dimensions

情報更新:2024/07/25

Output circuit diagram

情報更新:2024/07/25

Timing chart

情報更新:2024/07/25

Parallel operating range

情報更新:2024/07/25

Setting distance

情報更新:2024/07/25

Excess gain ratio vs. setting distance

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/10/23

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No