商品概要

画像をクリックすると大きくなります

アンプ内蔵光電センサ, 小型円柱タイプ, 拡散反射形, 検出距離 3~50mm, トップビュー, NPN出力, 入光時ON

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,850

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状円柱型
検出方式拡散反射形
検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm
応差検出距離の15%以下
光源赤外発光ダイオード (870 nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流20mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ
DC30V以下
80mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光時ON
保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 0.5ms以下
使用周囲照度白熱ランプ: 3,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP65
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約40g
付属品取扱説明書、六角ナット、歯付座金、調整用ドライバ
材質ケース: SUS303
レンズ部: ポリサルホン
表示部: エポキシ
六角ナット: SUS303
歯付座金: SUS303

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

動作領域特性
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No