商品概要
画像をクリックすると大きくなります
距離設定形光電センサ, CMOSレーザセンサ, 三角測距, 検出距離 35~150mm, ラインビームタイプ, 赤色レーザ, NPN, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 41,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/10
形状 | 角型 |
---|---|
検出方式 | 三角測距 |
検出距離 | 35~150mm |
設定距離 | 35~150mm |
標準検出段差 | 35~50mm: 1mm 50~100mm: 2mm 100~150mm: 4mm (応答時間 10ms時) |
投光スポット径 | 8×1.3mm (距離: 150mm時) |
光源 | 赤色レーザー (660 nm)、Class1 (IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021) |
レーザークラス | IEC/EN60825-1:2014: Class 1 |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
消費電流 | 100mA以下 |
制御出力 | NPN DC30V以下 100mA以下 (2出力合計) 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
動作モード | 出力1: NO 出力2: NC |
保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 |
応答時間 | 1.5ms/10ms/50ms 切替式 |
感度調整 | ティーチング方式/マニュアル操作 |
タイマ機能 | OFF、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット |
使用周囲照度 | 白熱灯: 8,000lx以下 太陽光: 16,000lx以下 |
使用温度範囲 | -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
保存湿度範囲 | 35~95%RH(ただし、結露しないこと) |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP67 ISO20653: IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1) |
接続方式 | M8コネクタ中継タイプ (コード長 0.3m) |
表示灯 | 標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示(橙色/点灯)、電源・通信表示(緑色/点灯) |
質量 | 本体のみ: 約70g 梱包状態: 約140g |
付属品 | 取扱説明書、コンプライアンスシート、FDA証明ラベル、警告ラベル |
材質 | ケース: SUS316L レンズ部: PMMA 表示部: PA11 ディスプレイ部: PMMA |
出力段回路図
情報更新:2025/03/10

タイムチャート
情報更新:2025/03/10

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |