商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Heat-resistant (100 ℃), Through-beam type, M4 Threaded models, Top view, Optical axis diameter: 1 dia., Cable length: 2 m, Flexible, R2

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 13,900

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodThrough-beam type
Product classificationHeat-resistant
Detecting directionTop view
Opening size1 mm
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR2
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 0.1 mm dia.
E3NX-FA: 0.03 mm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 1600 mm max.
HS: 560 mm max.
ST: 800 mm max.
SHS: 225 mm max.
E3NX-FAGIGA: 2400 mm max.
HS: 840 mm max.
ST: 1200 mm max.
SHS: 225 mm max.
MaterialsSensing headSUS303
Ambient temperature (Operating)-40 to 100 ℃
Continuous duty: -40 to 90 ℃
Degree of protectionIP50
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
AccessoriesNut
Washers
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
E32-T51R 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。