商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber sensor heads, Through-beam type, Flat view, Optical axis diameter: 3 dia., Cable length: 2 m, Flexible, R1

在庫/販売状況

2026/03/26 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/18

Sensing method Through-beam
Features Flexible fiber
Sensing distance 3600 mm
Sensing surface orientation Flat-view
Shape Square
Cable length 2 m
Bending radius 1 mm
Free cut TRUE
Temperature range -40-70 °C
Degree of protection (IP) IP40
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
E32-LT35Z 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。