商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ファイバセンサヘッド, 透過形, M4ねじ型, ライトアングル, 開口角 約15°, 光軸径 φ2.3, ケーブル長 5m, 折れにくい, R2
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/18
| 検出方式 | 透過形 |
|---|---|
| 特長 | 柔軟ファイバ ケーブル引き出し方向90° ナット型 |
| 基準距離 | 4000 mm |
| 検出方向 | ライトアングル |
| 形状 | ねじ型 |
| サイズ | M4 |
| ケーブル長 | 5 m |
| 曲げ半径 | 2 mm |
| フリーカット | 可 |
| 使用温度範囲 | -40~+70°C |
| 保護構造 (IP) | IP50 |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-LT11N 5Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。