商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ファイバセンサヘッド, 反射形, M6ねじ型, ライトアングル, 開口角 約15°, ケーブル長 5m, 折れにくい, R2
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/18
| 検出方式 | 反射形 |
|---|---|
| 特長 | 柔軟ファイバ ナット型 ケーブル引き出し方向90° |
| 基準距離 | 1260 mm |
| 検出方向 | ライトアングル |
| 形状 | ねじ型 |
| サイズ | M6 |
| ケーブル長 | 5 m |
| 曲げ半径 | 2 mm |
| フリーカット | 可 |
| 使用温度範囲 | -40~+70°C |
| 保護構造 (IP) | IP50 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E32-LD11N 5Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
