商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber sensor heads, Reflective, M6 Threaded models, Right Angle, Aperture angle: Approx. 15 °, Cable length: 10 m, Flexible, R2

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 15,400

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/18

Sensing method Diffuse reflective
Features 90° cable exit
Hexagonal back
Flexible fiber
Sensing distance 1260 mm
Sensing surface orientation Right-angle
Shape Threaded
Size M6
Cable length 10 m
Bending radius 2 mm
Free cut TRUE
Temperature range -40-70 °C
Degree of protection (IP) IP50

CAD

情報更新:2013/11/18

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
E32-LD11N 10Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。