商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Heat-resistant (100 ℃), Reflective, M6 Threaded models, Top view, Cable length: 2 m, Flexible, R2

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 13,900

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Product classificationHeat-resistant
Detecting directionTop view
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR2
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 670 mm max.
HS: 190 mm max.
ST: 280 mm max.
SHS: 80 mm max.
E3NX-FAGIGA: 1000 mm max.
HS: 280 mm max.
ST: 420 mm max.
SHS: 80 mm max.
MaterialsSensing headSUS303
Ambient temperature (Operating)-40 to 100 ℃
Degree of protectionIP50
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
AccessoriesNut
Washers
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
E32-D51R 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。