商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Tubemounting, Cable length: 2 m, R4

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 17,400

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Product classificationTubemounting
Minimum bending radiusR4
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
MaterialsSensing headABS
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 190 g
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
E32-D36T 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。