商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Array, Reflective, Side view, Cable length: 2 m, Bend-resistant, R4

在庫/販売状況

2026/03/10 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 19,700

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Product classificationArray
Detecting directionSide view
Fiber cable typeBend-resistant
Minimum bending radiusR4
Length of unbendable section10 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 700 mm max.
HS: 200 mm max.
ST: 300 mm max.
SHS: 90 mm max.
E3NX-FAGIGA: 1050 mm max.
HS: 300 mm max.
ST: 450 mm max.
SHS: 90 mm max.
MaterialsSensing headBrass nickel plating
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 60 g
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
E32-D36P1 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。