商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Reflective, 3 dia. Cylindrical Models (with Sleeve), Top view, Cable length: 0.5 m, R4

在庫/販売状況

2025/11/18 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 10,300

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Detecting directionTop view
Minimum bending radiusR4
Length of unbendable section10 mm
Free-cutNo
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 63 mm max.
HS: 18 mm max.
ST: 27 mm max.
SHS: 7 mm max.
E3NX-FAGIGA: 94 mm max.
HS: 27 mm max.
ST: 40 mm max.
SHS: 7 mm max.
MaterialsSensing headSUS303
SleeveStainless steel
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length0.5 m
WeightPackage: Approx. 35 g
AccessoriesFiber Attachment

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/11/06
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
E32-D32-S1 0.5Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。