商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ファイバセンサ, 反射形, M3ねじ型, トップビュー, 開口角 約60°, ケーブル長 2m, R25

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,650

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/25

品名ファイバユニット
検出方式反射形
検出方向トップビュー
開口角約60°
許容曲げ半径R25
曲げ不可長さ10mm
フリーカット
最小検出物体E3X-HD: φ5µm
E3NX-FA: φ2µm
検出距離E3X-HDGIGA: 330mm以下
HS: 100mm以下
ST: 150mm以下
SHS: 44mm以下
E3NX-FAGIGA: 490mm以下
HS: 150mm以下
ST: 220mm以下
SHS: 44mm以下
材質検出ヘッドSUS303
使用温度範囲-40~70℃
保護構造IP67
ケーブル長2m
質量梱包状態: 約40g
付属品細径ファイバアタッチメント(形E39-F9)

外形図

情報更新:2025/09/25
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
E32-C31 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。