商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Fiber Sensor, Reflective, M3 Threaded models, Right Angle, Aperture angle: Approx. 60 °, Cable length: 2 m, Flexible, R4

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 8,200

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Product nameFiber Unit
Sensing methodReflective
Detecting directionRight angle
Aperture angleApprox. 60 °
Fiber cable typeFlexible
Minimum bending radiusR4
Length of unbendable section0 mm
Free-cutYes
Detection capabilityE3X-HD: 5 µm dia.
E3NX-FA: 2 µm dia.
Sensing distanceE3X-HDGIGA: 110 mm max.
HS: 46 mm max.
ST: 50 mm max.
SHS: 14 mm max.
E3NX-FAGIGA: 160 mm max.
HS: 69 mm max.
ST: 75 mm max.
SHS: 14 mm max.
MaterialsSensing headBrass nickel plating
Ambient temperature (Operating)-40 to 70 ℃
Degree of protectionIP67
Cable length2 m
WeightPackage: Approx. 40 g
AccessoriesThin Fiber Attachment (E39-F9)
Nut
Washers
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
E32-C31N 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。