商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Fiber Sensor, Limited Reflective, Top view, Cable length: 2 m, R25
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 26,500 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Product name | Fiber Unit | |
|---|---|---|
| Sensing method | Limited Reflective | |
| Application | Glasssubstrate mapping | |
| Features | Glasssubstrate Mapping, 70 °C | |
| Detecting direction | Top view | |
| Minimum bending radius | R25 | |
| Length of unbendable section | 10 mm | |
| Free-cut | Yes | |
| Standard sensing object | End surface of soda glass with reflection factor of 7% (t = 0.7 mm, rounded edges) | |
| Sensing distance | E3X-HD | GIGA: 15 to 38 mm HS: 15 to 38 mm ST: 15 to 38 mm |
| E3NX-FA | GIGA: 15 to 38 mm HS: 15 to 38 mm ST: 15 to 38 mm | |
| Materials | Sensing head | Aluminum |
| Ambient temperature (Operating) | -40 to 70 ℃ | |
| Degree of protection | IP40 | |
| Cable length | 2 m | |
| Weight | Package: Approx. 60 g | |
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
E32-A09 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。