商品概要
画像をクリックすると大きくなります
溶接工程向け近接センサ, 耐スパッタコーティング, シールドタイプ, M12, 検出距離 3mm, 直流3線式, PNPオープンコレクタ, NC, IO-Link非対応, コード引き出しタイプ, 5m
在庫/販売状況
2025/10/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 | 
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 13,000 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/01
| 検出ヘッドサイズ | M12 | 
|---|---|
| タイプ | 円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ | 
| 電源の種類 | 直流3線式 | 
| 検出距離 | 3mm ±10% | 
| 設定距離 | 0~2.1mm | 
| 応差 | 検出距離の15%以下 | 
| 検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します) | 
| 標準検出物体 | 鉄21×21×1mm | 
| 応答周波数 | 平均値: 80Hz | 
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2 | 
| 消費電流 | 16mA以下 | 
| 制御出力(出力形式) | PNPオープンコレクタ | 
| 制御出力(開閉容量) | 200mA以下 (DC10~30V Class2) | 
| 表示灯 | 動作表示灯(橙LED/点灯) | 
| 動作モード | NC | 
| 保護回路 | 負荷短絡保護 出力逆接続保護 電源逆接続保護 サージ吸収 | 
| 使用温度範囲 | 0~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) UL温度定格: 0~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | 
| 保存温度範囲 | -15~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | 
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) | 
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) | 
| 温度の影響 | 0~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内 | 
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 | 
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) | 
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min | 
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | 
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 
| 保護構造 | IEC 60529: IP67 | 
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (5m) | 
| 材質 | ケース: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 検出面: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 締めつけナット: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ コード: 塩化ビニル (PVC) | 
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | 
外形図
情報更新:2025/09/01
外形図

出力段回路図
情報更新:2025/09/01
出力段回路図

タイムチャート

相互干渉
情報更新:2025/09/01
相互干渉

A: 40mm以上、B: 35mm以上
周囲金属の影響
情報更新:2025/09/01
周囲金属の影響

鉄材
L: 0mm以上、φd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 12mm以上、n: 40mm以上
アルミ材
L: 12mm以上、φd: 70mm以上、D: 12mm以上、m: 12mm以上、n: 70mm以上
金属埋め込み

鉄材
l: 0mm以上、φd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 12mm以上、n: 40mm以上
アルミ材
l: 12mm以上、φd: 70mm以上、D: 12mm以上、m: 12mm以上、n: 70mm以上
特性図
情報更新:2025/09/01
検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD
    
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 | 
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら | 
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 | 
| X | O | O | O | O | O | 10 | 
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
E2EW-QX3B212 5Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。

