商品概要
画像をクリックすると大きくなります
溶接工程向け近接センサ, 耐スパッタコーティング, シールドタイプ, M12, 検出距離 2mm, 直流2線式, NC, IO-Link非対応, 有極性, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2025/10/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 | 
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 15,000 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/01
| 検出ヘッドサイズ | M12 | 
|---|---|
| タイプ | 円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ | 
| 電源の種類 | 直流2線式 | 
| 検出距離 | 2mm ±10% | 
| 設定距離 | 0~1.4mm | 
| 応差 | 検出距離の10%以下 | 
| 検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します) | 
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 
| 応答周波数 | 平均値: 100Hz | 
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2 | 
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | 
| 制御出力(開閉容量) | 3~100mA (DC10~30V Class2) | 
| 制御出力(残留電圧) | 3V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時) | 
| 表示灯 | 動作表示灯(橙LED/点灯) | 
| 動作モード | NC | 
| 極性 | 有極性 | 
| 保護回路 | 負荷短絡保護 サージ吸収 | 
| 使用温度範囲 | 0~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) UL温度定格: 0~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | 
| 保存温度範囲 | -15~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | 
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) | 
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、結露しないこと) | 
| 温度の影響 | 0~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内 | 
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 | 
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) | 
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min | 
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | 
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 
| 保護構造 | IEC 60529: IP67 | 
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) | 
| 質量 | 梱包状態: 約140g | 
| 材質 | ケース: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 検出面: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 締めつけナット: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ コード: 塩化ビニル (PVC) | 
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | 
外形図
情報更新:2025/09/01
外形図

出力段回路図
情報更新:2025/09/01
出力段回路図

タイムチャート

相互干渉
情報更新:2025/09/01
相互干渉

A: 40mm以上、B: 35mm以上
周囲金属の影響
情報更新:2025/09/01
周囲金属の影響

鉄材
L: 0mm以上、φd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 8mm以上、n: 40mm以上
アルミ材
L: 12mm以上、φd: 70mm以上、D: 12mm以上、m: 10mm以上、n: 70mm以上
金属埋め込み

鉄材
l: 0mm以上、φd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 8mm以上、n: 40mm以上
アルミ材
l: 12mm以上、φd: 70mm以上、D: 12mm以上、m: 8mm以上、n: 70mm以上
特性図
情報更新:2025/09/01
検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD
    
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 | 
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら | 
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 | 
| X | O | O | O | O | O | 10 | 
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) | 
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No | 

